- Chapters
- descriptions off, selected
- captions settings, opens captions settings dialog
- captions off, selected
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
コリオリ流量計 | Micro Motion Fシリーズの紹介 (日本語字幕)
1:44
困難な環境でも高い信頼性と確実な計測を実現するFシリーズコリオリ流量計は、プロセス制御アプリケーションに最適です。省スペースかつ様々なラインサイズに対応しています。
Related Videos
In 日本語
-
Play video Micro Motion 1600 Coriolis Transmitter with Power over Ethernet
Micro Motion 1600 Coriolis Transmitter with Power over Ethernet
With a compact and light design and advanced software, the Micro Motion 1600 Coriolis Transmitter is a cost-effective, scalable PoE solution to help improve process efficiency even in the most challenging applications.
2:06
-
Play video 水素燃料供給技術により、安全・正確・効率的なオペレーションを実現
水素燃料供給技術により、安全・正確・効率的なオペレーションを実現
規制や認証に精通した上で、水素に関するハイレベルの経験と専門知識を提供します。市場の需要に応え、将来の信頼性を確保するために、拡張性・安全性・効率性に優れたソリューションの設計を支援します。
1:11
-
Play video コリオリ流量計 | Micro MotionのELITEシリーズの動作のしくみについて (日本語字幕)
コリオリ流量計 | Micro MotionのELITEシリーズの動作のしくみについて (日本語字幕)
コリオリ流量計は、物理学のコリオリの力を応用し質量を計測するセンサ機器のひとつで、様々な産業の製造プロセスで気体や液体の流量計測に用いられています。 この動画では、コリオリ流量計の動作原理を解説するとともに、高精度なエマソン Micro Motion コリオリ流量計を紹介しています。
3:06
-
Play video Micro Motion ™ 4700 設定可能な入出力 コリオリ流量計トランスミッタ
Micro Motion ™ 4700 設定可能な入出力 コリオリ流量計トランスミッタ
Bluetooth® ワイヤレステクノロジによる全設定項目にアクセス可能なソリューション
2:57
-
Play video コリオリト流量計ランスミッタ | Micro Motion 4200 2線式トランスミッタの紹介 (日本語字幕)
コリオリト流量計ランスミッタ | Micro Motion 4200 2線式トランスミッタの紹介 (日本語字幕)
この動画では、モデル4200 2線式トランスミッタの仕組みを説明します。既設計器の交換、あるいは流量計の追加設置のメリットをはじめ、ループパワードトランスミッタを使用することで、ケーブルの配線コストや設置の手間を簡略化できることをご覧ください。
3:01
-
Play video ブランソンGSX-E1 超音波溶着機
ブランソンGSX-E1 超音波溶着機
ブランソンGSX-E1超音波溶着機は、小さく複雑なプラスチック部品の組み立てに対する需要に応えるために設計されました。再現性の高い高品質な溶着が可能です。
2:34